Publicar produtos
Copper-Press Female Adapter (M-Profile) 15mm - 76mm
Brymec

Copper-Press Female Adapter (M-Profile) 15mm - 76mm

Traduzido por Google,

Adaptador Fêmea de Pressão de Cobre (Perfil M) 15mm - 76mm

Nosso novo sistema de prensa de cobre é para uso com tubo de cobre conforme EN 1057 tipo TX, fornecendo uma junta à prova de vazamentos durável e segura para as seguintes aplicações; água potável, circuito de aquecimento/arrefecimento de água quente e drenagem.

Pressão de 2 pontos

A gama de prensas de cobre Brymec beneficia da segurança extra proporcionada pelo seu sistema de prensagem de 2 pontos. Isso cria uma junta livre de vazamentos e à prova de adulteração.

Qualidade do Produto Brymec

Nossa linha de prensas de cobre foi cuidadosamente projetada e selecionada para atender aos mais altos padrões de qualidade. Os produtos passam por testes rigorosos em conformidade com nosso sistema de gestão de qualidade ISO 9001:2015.

Garantia Brymec

Oferecemos uma garantia de 25 anos com nosso sistema de prensa de cobre.

Recursos e benefícios

  • Junta à prova de vazamentos durável e segura
  • Junta permanente e livre de brasagem - não são necessários trabalhos a quente
  • Grande economia de tempo e recursos
  • Película plástica azul que cairá quando cravada para facilitar a identificação da junta prensada
  • imprensa de 2 pontos
  • Coberturas de poeira
Especificação
    • Working Pressure 16 Bar @ 95°C
    • “M” profile press jaws or slings
    • Approved tools include Novapress, REMS, Rothenberger andRidgid
    • Suitable For: Water and neutral liquids
    • WRAS approved
    • For use with type TX copper tubing conformantto EN 1057 
    • Manufactured to EN1254 standard
    • Body Material Cu-DHP (CW024A)
    • Crimp Indicator Film Material PVC, Blue
    • O-Ring Material EPDM
    • Dust Cap Material PE

     Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.

Especificações técnicas
  • Ref.ª única15_108_Brymec_Copper_Press_Female_Adapter_M_Profile
  • Familia de productoMPS - Metal Pipe Systems
  • Grupo de produtosM-Profile Copper Press Fittings
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-09-05
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCobre
  • Concebido emUnited Kingdom
  • Fabricado emChina
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Uniões
  • Classificação IFCElemento de Tubo
  • Código ETIMEG000058
  • Nome ETIMConnectors
  • Uniclass 2015 CódigoAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 DescriçãoPipe fitting
  • Código CSI MasterFormat 201411 53 43
  • Título CSI MasterFormat 2014Service Fittings and Accessories
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniclassPipe Fittings

Disponibilidade da região

Europa
Ireland
United Kingdom