Publicar produtos
CSST - Female BSPT Straight Adapter
Brymec

CSST - Female BSPT Straight Adapter

Traduzido por Google,

Características e benefícios
• Instalação fácil
• Sem soldagem, sem pintura, sem necessidade de sobreembalagem
• Resistente a Produtos Químicos
• Encaixe e aperte os encaixes fornecem uma conexão rápida e
alargamento perfeitamente uniforme
• Conexões de compressão fornecem dupla metal/metal e borracha de silicone
selo
• Economia de tempo e mão de obra
• Garantia de 10 anos em CSST e acessórios


Para instalar, remova o anel amarelo entre a porca e a conexão, aperte a porca com a mão
primeiro, depois para corrigir o torque de aperto conforme indicado.

Vedação perfeita e integridade de resistência à corrosão total entre o tubo e
encaixe sem qualquer envolvimento necessário.



Especificação
    • Manufactured to BS EN 15266 CSST Gas installation in buildings
    • Standard: BSI Kitemark KM 714530
    • Field of Application: 1st, 2nd & 3rd family gasses to EN 437
    • Operating Pressure: 0.5Bar
    • Hose Material: AISI 316L / AISI 304L
    • Stainless Steel Hose Cover: Yellow Polyolefin
    • Warranty: 10 Years


    • Fitting Tightening Torque DN15: 50Nm
    • Fitting Tightening Torque DN20: 75Nm
    • Fitting Tightening Torque DN25: 130Nm
    • Fitting Tightening Torque DN32: 150Nm
    • Class Reaction to Fire: B-s1-d0


    • Fitting materials:
    • Nut Material: Brass CW 614 N / EN 12165
    • Body Material: Brass CW 614 N / EN 12165
    • Retainer Material: Copper/Tin - Bronze CW458K / EN12164
    • Flat Gasket Material: Rubber NBR / EN 549/A2/H3

     Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.

Especificações técnicas
  • Ref.ª única29067_29069_Female_BSPT_Straight_CSST_Adapter
  • Familia de productoMPS - Metal Pipe Systems
  • Grupo de produtosCSS - Corrugated Stainless Steel
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-10-31
  • Número de edição1
Ligações
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioAço inox
  • Concebido emUnited Kingdom
  • Fabricado emTurquia
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Uniões
  • Classificação IFCElemento de Tubo
  • Uniclass 2015 CódigoEF_55_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoGas supply
  • Código CSI MasterFormat 201423 11 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Facility Natural-Gas Piping
  • Número OmniClass23-39 25 11
  • Título OmniclassNatural Gas Utility Pipeline Equipment
  • Código CSI UniFormat IIC1030
  • Título CSI UniFormat IIFittings

Disponibilidade da região

Europa