Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies aqui !

Aceitar
;

BuildBlock Hardwall Concrete Faced (ICFs) 12" Straight Forms

Ref. Exclusiva: buildblock-hardwall-12
Marca: BuildBlock Building Systems, LLC
Familia do produto: Building materials
Grupo do produto: External wall systems
Largura (polegadas): 48
Altura (polegadas): 16
Data de publicação: 2018-09-14
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Este produto não está mais disponível para dowload. Entre em contato com o fabricante para mais detalhes.

BuildBlock Hardwall creates an insulated ICF wall on one side and concrete faced wall on the other.

BuildBlock hardwall is the ICF solution for areas that required solid concrete with zero flame spread such as elevator shafts and stairwells. BuildBlock Hardwall is combined with the BuildBlock Knockdown Panels and will create whatever size concrete core you require.

BuildBlock Hardwall uses the patented BuildBlock KD connector and a patent pending design to anchor forming boards on one side. When the forms are removed, a connector can stay in place providing an attachment point or the cap will twist and release leaving a small depression that may be filled with concrete patch. This will yeield a smooth finish.


Material principal: Polystyrene (EPS)
Material secundario: Polypropylene
Projetado em: United States
Fabricado em: United States
Peso Líq. (Libras): 7

Categoria BIMobject: Paredes - Paredes exteriores
Classificação IFC: Wall
Nome UNSPSC: Structural building products
Código UNSPSC: 3013
Uniclass 1.4 Código: L32233
Uniclass 1.4 Descrição: Insulated blocks
Uniclass 2.0 Código: SS-25-25
Uniclass 2.0 Descrição: Wall Lining Systems
Uniclass 2015 Código: Pr_20_93_52_42
Uniclass 2015 Descrição: Insulated concrete blocks
CSI MasterFormat 2014 Code: 03 11 19
CSI MasterFormat 2014 Title: Insulating Concrete Forming
OmniClass Número: 23-13 31 17 17
OmniClass Título: Insulated Concrete Forms
CSI UniFormat II Code: B2010
CSI UniFormat II Title: Exterior Walls
Este produto está disponível em:
North America
  • Canada
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Walls - External Walls

Nome Valor
Height 16 in
Width 48 in

BIMobject®