Publicar produtos
Bush Business Furniture Move 80 Series 60W Height Adjustable Standing Desk
Bush Business Furniture Move 80 Series 60W Height Adjustable Standing Desk

    Bush Business Furniture Move 80 Series 60W Height Adjustable Standing Desk

    Traduzido por Google,

    Experimente o máximo de conforto e produtividade com o Move 80 Series da Bush Business Furniture 60W x 30D mesa de pé ajustável em altura. Projetada para os ambientes de escritório abrangentes de hoje, a mesa flexível, saudável e ergonômica permite sentar e ficar em pé durante todo o dia sem prejudicar o fluxo de trabalho. Selecione e armazene quatro predefinições programáveis para permanecer em movimento no escritório ou em casa. Uma partida e parada silenciosa e suave ao toque levanta suavemente a mesa com altura ajustável de 23 polegadas para uma alta de 49 - ou qualquer lugar entre a uma velocidade de 1,5 polegadas por segundo. Uma superfície de trabalho laminada termicamente fundida durável resiste a arranhões e manchas, enquanto as pernas e pés de base de aço fornecem excelente resistência estrutural para uma capacidade de peso de até 200 libras. Estudos recentes mostraram que aqueles que se sentam e ficam em pé ao longo do dia relatam maior conforto, energia, humor e até produtividade. É hora de se defender com este produto de móveis de escritório comercial robusto e acessível. A mesa de pé ajustável em altura coordena com as coleções Bush Business Furniture para um espaço de trabalho coeso. Use a mesa como uma mesa autônoma, retorno ou ponte em sua casa, escritório comercial privado ou um espaço de trabalho colaborativo maior. Apoiado por uma garantia de 5 anos, a mesa de pé ajustável em altura atende aos padrões de teste de qualidade ANSI/BIFMA para segurança e desempenho.

    Como destaque na Amazon.com

    Especificação
      • Assembled Dimensions: 59.45" W X 29.37" D X 51.00" H
      • Packaged Dimensions for Box 1: 34.30" W X 2.90" D X 65.40" H
      • Package Weight for Box 1:56.00 lbs.
      • Packaged Dimensions for Box 2: 10.60" W X 9.50" D X 41.00" H
      • Package Weight for Box 2:55.00 lbs.
      • Packaged Dimensions for Box 3: 4.90" W X 4.50" D X 30.10" H
      • Package Weight for Box 3:9.00 lbs.
      • Bush Product Number: HAT6030HCBK
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBush-Business-Furniture-Move-80-Series-60W-Height-Adjustable-Standing-Desk
    • Familia de productoDesk
    • Grupo de produtosAdjustable Standing Desk
    • TipoDocumentação (indicativo)
    • Data de publicação2019-02-28
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLaminados
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas de Escritório
    • Nome UNSPSCOffice Equipment and Accessories and Supplies
    • Código UNSPSC44
    • Código CSI MasterFormat 201412 51 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Office Furniture
    • Número OmniClass23-21 13 00
    • Título OmniclassRetail and Office Equipment and Furnishings