Publicar produtos
BuzziMe
BuzziMe
BuzziMe
    BuzziSpace

    BuzziMe

    Traduzido por Google,
    Há momentos em que você quer passar algum tempo sozinho em paz e sossego. O novíssimo BuzziMe é o casulo ideal para fugir de tudo. O designer belga Axel Enthoven foi responsável por um visual engenhoso que combina harmoniosamente funcionalidade e ergonomia. Junte dois BuzziMes para uma reunião privada. O isolamento acústico da espreguiçadeira reduz qualquer ruído externo e vice-versa: a cadeira perfeita para lobbies, aeroportos e escritórios – ou o seu próprio casulo 'silencioso' em casa. Disponível na gama BuzziFabric e BuzziRough.
    Especificação
    • COMPOSITION shell: multiplex outside: covered with felt and fabric inside: covered with fabric cushions: foam covered with fabric backside: antiskid seat: HR 55 H-foam back: SG 25.2-foam armrests: RP 65/110 – foam foot: swivel base metal powdercoated RAL 7022 OPTIONS BuzziFabric | BuzziTerra | BuzziRough multicolour table (left or right): metal powdercoated RAL 7022
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicabuzzime
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de produtosChair
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-06-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1350
    • Largura (mm)715
    • Profundidade (mm)930
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Material secundárioMetal
    • Concebido emBelgium
    • Fabricado emBelgium
    • Peso líquido (Kg)58
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Poltronas
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12_26
    • Uniclass 2015 DescriçãoEasy chairs
    • Código CSI MasterFormat 201412 52 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Upholstered Seating
    • Número OmniClass23-21 23 13
    • Título OmniclassResidential Seating
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS