Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies aqui !

Aceitar
;

Soffa Piccolo

Ref. Exclusiva: soffapiccolo
Marca: Byarum Bruk
Familia do produto: Outdoor Furniture
Grupo do produto: Benches
Largura (mm): 85
Altura (mm): 130
Profundidade (mm): 50
Data de publicação: 2012-09-01
Número da edição: 1
Tipo: Documentação (indicativo)
Download (1)


Material principal: Aluminium
Material secundario: Wood
Projetado em: Sweden
Fabricado em: Sweden
Peso Líq. (kg): 20

Categoria BIMobject: Mobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
Classificação IFC: Furniture
Nome UNSPSC: Furniture and Furnishings
Código UNSPSC: 56
Uniclass 1.4 Código: L8211
Uniclass 1.4 Descrição: Furniture
Este produto está disponível em:
Europe
  • Sweden

BIMobject®