Publicar produtos
Bench Block

Bench Block

Traduzido por Google,

Imagino espaços urbanos onde móveis e outros elementos se subordinam e enfatizam o caráter do lugar, em vez de se tornarem o número principal. A minha ambição é que a Block possa contribuir para um ambiente de parque ou praça em equilíbrio e descanso. Um banco confiável com dimensões poderosas e detalhes cuidadosos que resistem ao nosso clima e têm uma longa vida útil. Block é um banco de assento com profundidade de assento simples ou dupla destinado tanto ao ambiente exterior como ao interior.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicablock-wide
  • Familia de productoBlock
  • Grupo de produtosBench
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-04-14
  • Número de edição1
  • Altura (mm)470
  • Largura (mm)1800
  • Profundidade (mm)820
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Fabricado emSweden
  • Peso líquido (Kg)75
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
  • Classificação IFCMobilia
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12_07
  • Uniclass 2015 DescriçãoBenches

Disponibilidade da região

Europa