Publicar produtos
Plant Vessel Cross

Plant Vessel Cross

Traduzido por Google,

O vaso se arqueia vigorosamente e se fecha para cima para fornecer estabilidade e expor o padrão de maneira adequada. Eu associo com uma rede de ruas em alguma cidade mais antiga, outros veem galhos, sistemas radiculares e tranças.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacross
  • Familia de productoCross
  • Grupo de produtosPlant Vessel
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-04-14
  • Número de edição1
  • Altura (mm)620
  • Largura (mm)800
  • Profundidade (mm)800
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Fabricado emSweden
  • Peso líquido (Kg)48
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
  • Uniclass 2015 CódigoPr_45_63_63
  • Uniclass 2015 DescriçãoPlant containers

Disponibilidade da região

Europa