Publicar produtos
Plant Vessel Gråsippa No 2

Plant Vessel Gråsippa No 2

Traduzido por Google,
Agora eu encontrei o material ideal – alumínio fundido em areia. Eu os chamo de Gråsippa, em homenagem ao formato suave da flor. - Designer Signe Persson Melin.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicagrasippa-2
  • Familia de productoGråsippa
  • Grupo de produtosPlant Vessel
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-04-14
  • Número de edição1
  • Altura (mm)360
  • Largura (mm)410
  • Profundidade (mm)410
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Fabricado emSweden
  • Peso líquido (Kg)13
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
  • Uniclass 2015 CódigoPr_45_63_63
  • Uniclass 2015 DescriçãoPlant containers

Disponibilidade da região

Europa