Publicar produtos
Plant Vessel Små Blom

Plant Vessel Små Blom

Traduzido por Google,

A série Blom é baseada em uma ideia onde várias seções são unidas em uma unidade. O princípio dá-nos então biguás e encontros que dão à forma um carácter distintivo e juntamente com o topo pesado, o solo e as plantas são mantidos no lugar e dão a estatura. Eu tenho me esforçado por uma forma orgânica de caráter de concha. Blom é um vaso de plantas generoso com uma boa altura. Små Blom tem uma área de plantação generosamente cultivada em relação à base e altura e destina-se tanto ao jardim da vila como à entrada do hotel, restaurante e loja.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasma-blom
  • Familia de productoBlom
  • Grupo de produtosPlant Vessel
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-04-14
  • Número de edição1
  • Altura (mm)530
  • Largura (mm)740
  • Profundidade (mm)740
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Fabricado emSweden
  • Peso líquido (Kg)27
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
  • Uniclass 2015 CódigoPr_45_63_63
  • Uniclass 2015 DescriçãoPlant containers

Disponibilidade da região

Europa