Publicar produtos
Sofa Vasa

Sofa Vasa

Traduzido por Google,
Sofa Vasa é um sofá de jardim projetado por Björn Alge para uso de Byarum.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicavasa_sofa
  • Familia de productoVasa
  • Grupo de produtosSofa
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-04-14
  • Número de edição1
  • Altura (mm)780
  • Largura (mm)1600
  • Profundidade (mm)580
Ligações
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Fabricado emSweden
  • Peso líquido (Kg)35
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
  • Classificação IFCMobilia
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_12_81
  • Uniclass 2015 DescriçãoSofas

Disponibilidade da região

Europa