Publicar produtos
Cablofil CF Series Open Cable Management
Cablofil

Cablofil CF Series Open Cable Management

3.1 de 5 estrelas3.1(20 avaliações)
Traduzido por Google,


Cablofil Wiremmesh Cable Tray conceito baseado em desempenho, segurança e economia; três qualidades que tornam o sistema de eletrocalhas Cablofil preferido pelos instaladores. A Cablofil adapta-se às configurações mais complexas e a sua estrutura confere a máxima resistência para um peso mínimo. A facilidade de criação de ferragens, realizada no local, bem como a ampla gama de acessórios únicos e universais, proporcionam total liberdade no roteamento combinado com uma instalação excepcionalmente rápida.

Características e benefícios:
  • Safe-T-Edge especial: protege os instaladores de pontas afiadas enquanto evita que os cabos se desfiem.
  • Rede de arame lisa e redonda: para resistir ao acúmulo de sujeira e poeira.
  • Seções retas da bandeja de cabos: vêm em comprimentos padrão de 10 pés fáceis de manusear.
  • Grande tamanho de malha (2" de largura por 4" de comprimento): permite que os instaladores de cabos encaminhem os cabos para dentro e para fora em qualquer ponto sem cortar a bandeja; O lado do flange de 1" a 6" da bandeja evita que os cabos caiam.
  • As dimensões são nominais: outros tamanhos disponíveis sob consulta.
  • Disponível nos seguintes acabamentos: Eletro Zinco, Galvanizado a Quente, Aço Inox 316L, Pintado Preto, e outros Pintados.

Especificações
Informações de construção:
  • Material: Aço

Dimensões:
  • Profundidade (EUA): 1"

Compre Conformidade com a Lei Americana:
  • País de Origem: MÚLTIPLO
  • Comprar status de ato americano: exceção


Observações: Embora a maioria das peças desta série cumpram os requisitos do País de Origem da BAA, algumas não. Para obter uma lista completa de todas as peças e seus respectivos países de origem, consulte a "Lista de peças da série-COO" em "Documentos de suporte" na guia "Recursos".
www.legrand.ca
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacablofil-cf-tray
  • Familia de productoCable Trays and Horizontal Racks
  • Grupo de produtosCF Series Wire Cable Tray
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2013-04-29
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
  • Classificação IFCDistribuição elétrica
  • Nome UNSPSCCable accessories
  • Código UNSPSC26121630
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_70_11_17
  • Uniclass 2015 DescriçãoCable trays
  • Código CSI MasterFormat 201427 05 36
  • Título CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Communications Systems
  • Número OmniClass23-37 11 13
  • Título OmniclassCommunication Cable Trays

Disponibilidade da região

Europa América do Norte Ásia África América do Sul Oceânia