Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies.
;

AUTOFLOW® - Estabilizador automático de caudal. Cartucho em aço inoxidável

Ref. Exclusiva: 125
Marca: Caleffi
Familia do produto: HVAC
Grupo do produto: Components for central heating systems
Data de publicação: 2016-02-01
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (14)
Os AUTOFLOW devem garantir um caudal constante, para os valores estabelecidos da pressão diferencial entre montante e jusante do mesmo. É pois interessante apresentar um ∆p-caudal e um esquema de base em quase evidenciam os modos de funcionamento e as variáveis em jogo.


Material principal: Brass
Material secundario:
Projetado em: Italy
Fabricado em: Italy

Categoria BIMobject: AVAC - Ar condicionado
Classificação IFC: Valve
Nome UNSPSC: Valves
Código UNSPSC: 401416
Uniclass 1.4 Código: L7136
Uniclass 1.4 Descrição: Valves
Uniclass 2.0 Código: PR-94-94
Uniclass 2.0 Descrição: Valves
Uniclass 2015 Código: Ss_60
Uniclass 2015 Descrição: Heating, cooling and refrigeration systems
NBS Reference Código: 94-94
NBS Reference Descrição: Valves
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 00 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
OmniClass Número: 23-27 31 00
OmniClass Título: Valves
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
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
HVAC - Other

Nome Valor
Application HVAC
Assembly Code D30
Description The AUTOFLOW® devices are automatic flow rate regulators. They are used to keep the flow rate constant, at the design value, in air conditioning and plumbing system circuits. They automatically balance the hydronic circuit by ensuring the design flow rate to each terminal unit. The devices are available both as simple flow regulator and complete with ball shut-off valve.
Material Brass

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valor
Description The AUTOFLOW® devices are automatic flow rate regulators. They are used to keep the flow rate constant, at the design value, in air conditioning and plumbing system circuits. They automatically balance the hydronic circuit by ensuring the design flow rate to each terminal unit. The devices are available both as simple flow regulator and complete with ball shut-off valve.
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valor
Description The AUTOFLOW® devices are automatic flow rate regulators. They are used to keep the flow rate constant, at the design value, in air conditioning and plumbing system circuits. They automatically balance the hydronic circuit by ensuring the design flow rate to each terminal unit. The devices are available both as simple flow regulator and complete with ball shut-off valve.
Material Brass

Todos os objetos BIM são produtos reais, de fabricantes reais, confirmados e aprovados