Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies aqui !

Aceitar
;

AUTOFLOW® - Compact automatic flow rate regulator with high resistance polymer cartridge DN15-DN20

Ref. Exclusiva: 127-DN15
Marca: Caleffi
Familia do produto: HVAC
Grupo do produto: Components for central heating systems
Data de publicação: 2018-06-29
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Os dispositivos Autoflow são estabilizadores automáticos de caudal, que mantêm um caudal constante do fluido perante quaisquer variações nas condições de funcionamento do circuito hidráulico. São utilizados para equilibrar automaticamente o circuito hidráulico e garantir o caudal de projecto em cada terminal. Nestas séries em particular, os dispositivos são dotados de um inovador e exclusivo elemento regulador concebido em polímero de alta resistência, seleccionado para a utilização nos circuitos das instalações de climatização e hidro-sanitárias. Com este novo regulador, os dispositivos apresentam um baixo nível de ruído, precisão na regulação, insensibilidade ao calcário e longa durabilidade. Os dispositivos estão disponíveis tanto na versão com estabilizador de caudal simples, como na versão completa com válvula de intercepção de esfera.


Material principal: Brass
Material secundario:
Projetado em: Italy
Fabricado em: Italy

Categoria BIMobject: AVAC - Ar condicionado
Classificação IFC: Valve
Nome UNSPSC: Valves
Código UNSPSC: 401416
Uniclass 1.4 Código: L7136
Uniclass 1.4 Descrição: Valves
Uniclass 2.0 Código: PR-94-94
Uniclass 2.0 Descrição: Valves
Uniclass 2015 Código: Ss_60
Uniclass 2015 Descrição: Heating, cooling and refrigeration systems
NBS Reference Código: 94-94
NBS Reference Descrição: Valves
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 00 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
OmniClass Número: 23-27 31 00
OmniClass Título: Valves
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
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
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
HVAC - Other

Nome Valor
Application HVAC
Assembly Code D30
Description The AUTOFLOW® devices are automatic flow rate stabilizers capable of maintaining a constant flow rate of the medium as the operating conditions of the hydraulic system change. They are used to automatically balance the hydraulic system, guaranteeing the design flow rate to each terminal. This series of devices is fitted with an interchangeable flow rate regulator, made of high resistance, scale resistant and low noise polymer, for specific use in air-conditioning, hydraulic and domestic water systems. This special AUTOFLOW® series is also supplied with a compact, reduced size valve body for easy installation on individual terminals or system zones.
Material Brass
Unit Weight 0.24 kg — 2.35 kg

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valor
Description The AUTOFLOW® devices are automatic flow rate stabilizers capable of maintaining a constant flow rate of the medium as the operating conditions of the hydraulic system change. They are used to automatically balance the hydraulic system, guaranteeing the design flow rate to each terminal. This series of devices is fitted with an interchangeable flow rate regulator, made of high resistance, scale resistant and low noise polymer, for specific use in air-conditioning, hydraulic and domestic water systems. This special AUTOFLOW® series is also supplied with a compact, reduced size valve body for easy installation on individual terminals or system zones.
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valor
Description The AUTOFLOW® devices are automatic flow rate stabilizers capable of maintaining a constant flow rate of the medium as the operating conditions of the hydraulic system change. They are used to automatically balance the hydraulic system, guaranteeing the design flow rate to each terminal. This series of devices is fitted with an interchangeable flow rate regulator, made of high resistance, scale resistant and low noise polymer, for specific use in air-conditioning, hydraulic and domestic water systems. This special AUTOFLOW® series is also supplied with a compact, reduced size valve body for easy installation on individual terminals or system zones.
Material Brass

BIMobject®