Publicar produtos
Monolite circolare

Monolite circolare

Traduzido por Google,

Monólito circular CNZ, feito por vibrocompressão e fresamento CNC para moldagem do fundo e das entradas.

Adequado para transporte, mudança de direção e/ou nível, aeração e ventilação de águas pluviais, águas superficiais ou esgoto, por gravidade ou ocasionalmente a baixas pressões, em tubulações geralmente enterradas.

Elemento tronco-cônico de concreto com diâmetro interno da base (800/1000/1200) afunilado na parte superior até um diâmetro de 625 mm, adequado para receber o apoio de anéis de poço de visita ou vedações de ferro fundido.

O elemento é provido de uma junta fêmea para garantir a vedação hidráulica perfeita, de acordo com a norma EN 1917:2004, com a interposição de uma junta elastomérica ou butílica. No interior do elemento, existem furos não passantes adequados para a instalação de degraus antiderrapantes.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaMonolite-circolare
  • Familia de productoManufatti in cemento
  • Grupo de produtosPozzetti e chiusini
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2025-06-03
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalConcreto
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Outros