Publicar produtos
Tubo Phlomax circolare armato maschio-maschio con base piana

Tubo Phlomax circolare armato maschio-maschio con base piana

Traduzido por Google,

O processo de fabricação por dupla compressão radial é particularmente adequado para o transporte de esgoto, esgoto, águas pluviais, águas meteóricas, águas de irrigação, águas de recuperação e nos sistemas tecnológicos de usinas hidrelétricas. Este tipo de tubo permite alcançar altas pressões de operação, profundidades de instalação consideráveis, adaptação elástica no
solo, estabilidade sob pressão das águas subterrâneas e índice de rugosidade limitado. O sistema de dupla compressão radial, distribuindo o concreto em diversas camadas, ao longo de toda a parede interna do tubo, favorece uma série de compactações preliminares e garante um pré-revestimento perfeitamente regular, com total ausência de deformações durante o processo de pega.

O elevado nível tecnológico deste processo de fabrico, associado a uma produção de betão de qualidade controlada, confere ao produtor e ao utilizador a mais absoluta garantia quanto à qualidade do produto, com a possibilidade de:

  • Melhorar e controlar automaticamente a compactação do concreto, garantindo a produção constante dos tubos fabricados.
  • Utilizar um concreto que evite a formação de fissuras de assentamento e espaços de rastejamento nas tubulações, obtendo assim um produto perfeitamente impermeável, durável e com acabamento interno e externo liso.
  • Obtenha a perfeita conformidade do produto produzido de acordo com a UNI EN 1916, com tolerâncias dimensionais amplamente conformes.
  • Utilize diferentes tipos de revestimento e cimento utilizados.

Para a resistência à flexão longitudinal o produto é dimensionalmente adequado.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicatubo-maschio-maschio-circolare-armato-con-base
  • Familia de productoManufatti in cemento
  • Grupo de produtosTubi
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2025-04-23
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalConcreto
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Outros
  • Classificação IFCSegmento de Tubo

Disponibilidade da região

Europa