Publicar produtos
Tubo rettangolare armato

Tubo rettangolare armato

Traduzido por Google,

A utilização do retangular reforçado, com processo de fabricação automático, com alimentação por vibrocompressão
ponderado, é particularmente adequado para aplicações de esgoto, pontes de 1ª categoria, irrigação, recuperação, tubulações tecnológicas,
passagens subterrâneas para pedestres e veículos e tubulações de aeroportos. Este tipo de tubulação permite o uso horizontal ou vertical,
obtenção de altas pressões de operação, profundidades de instalação consideráveis, adaptação elástica ao solo, estabilidade ao
subpressão da água subterrânea e índice de rugosidade limitado.
O sistema de vibrocompressão de potência ponderada, controlado por dispositivos hidráulicos e eletrônicos, distribui a
concreto em várias camadas, ao longo de toda a parede interna do tubo, garantindo compactação homogênea da mistura, com
ausência total de deformações durante o processo de pega.
O alto nível tecnológico deste processo de fabricação, aliado a uma produção de qualidade controlada,
concreto, dá ao fabricante e ao usuário a mais absoluta garantia quanto à qualidade do produto, com possibilidade de:
- Melhora e controla automaticamente a compactação do concreto, garantindo uma produção constante de tubos
edifícios.
-Utilizar um concreto que impeça a formação de fissuras de recalque e espaços de rastejamento nas tubulações, obtendo assim uma
produto perfeitamente impermeável e durável, com acabamento interno e externo liso.
-Obter uma correspondência perfeita do produto fabricado, com tolerâncias dimensionais que cumpram amplamente a norma UNI EN 14844.
-Utilize diferentes tipos de juntas, juntas, revestimentos e cimentos utilizados.

Especificação

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicatubo-rettangolare-armato
  • Familia de productoManufatti in cemento
  • Grupo de produtosTubi
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2024-10-22
  • Número de edição2
Relacionado
  • Material principalConcreto
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Outros
  • Classificação IFCSegmento de Tubo

Disponibilidade da região

Europa