Publicar produtos
Tubo Vibrocompresso a base piana armato

Tubo Vibrocompresso a base piana armato

Traduzido por Google,

O uso de tubos vibrocomprimidos reforçados de fundo plano, fabricados por meio de um processo automático de vibrocompressão com alimentação ponderada, é particularmente adequado para aplicações em redes de esgoto, pontes de categoria 1, irrigação, recuperação de terras, tubulações de serviços públicos, passagens subterrâneas para pedestres e veículos e tubulações de aeroportos. Este tipo de tubo permite altas pressões operacionais, profundidades de instalação consideráveis, adaptação elástica ao solo, estabilidade sob pressão de águas subterrâneas e um índice de rugosidade limitado.
O sistema de vibrocompressão de potência ponderada, controlado por dispositivos hidráulicos e eletrônicos, distribui a
concreto em várias camadas, ao longo de toda a parede interna do tubo, garantindo compactação homogênea da mistura, com
ausência total de deformações durante o processo de pega.
O alto nível tecnológico deste processo de fabricação, aliado a uma produção com controle de qualidade dos
concreto, dá ao fabricante e ao usuário a mais absoluta garantia quanto à qualidade do produto, com possibilidade de:
- Melhora e controla automaticamente a compactação do concreto, garantindo uma produção constante de tubos
edifícios.
-Utilizar um concreto que impeça a formação de fissuras de recalque e espaços de rastejamento nas tubulações, obtendo assim uma
produto perfeitamente impermeável e durável, com acabamento interno e externo liso.
-Obter um ajuste perfeito do produto fabricado, com tolerâncias dimensionais que cumpram amplamente a norma UNI EN 1916.
-Utilize diferentes tipos de juntas, juntas, revestimentos e cimentos utilizados.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicatubo-vibrocompresso-a-base-piana-armato
  • Familia de productoManufatti in cemento
  • Grupo de produtosTubi
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2025-09-08
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalConcreto
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Outros
  • Classificação IFCSegmento de Tubo

Disponibilidade da região

Europa