Publicar produtos
Product image

AGATHOS Post top

Traduzido por Google,
Agathos é uma lanterna de formato tradicional, mas foi projetada especificamente para abrigar a tecnologia LED mais inovadora. #Luz de qualidade Agathos está disponível em 2200K, um branco muito quente, semelhante às antigas lâmpadas de sódio, mas com alto índice de restituição cromática. A luz quente torna os espaços urbanos mais acolhedores e é ideal para iluminar aldeias antigas e centros históricos. #Atenção ao detalhe O produto foi concebido de forma a poder ser separado nas suas partes para reduzir o tamanho da embalagem e otimizar o armazenamento e o transporte. #DURÁVEL O produto é robusto e confiável. Componentes, materiais e acabamentos foram escolhidos para durar muito tempo e resistir à corrosão, picos de tensão e impactos. #REPARÁVEL A fonte e a fonte de alimentação e unidade de controle podem ser substituídas para manutenção e atualização do produto para prolongar sua vida útil. #RECICLÁVEL O produto principal e os materiais de embalagem são RECICLÁVEIS. Nenhum adesivo é usado, então os componentes podem ser facilmente divididos para descarte separado. #ECONOMIA DE ENERGIA A eficiência dos módulos ópticos LED mais as múltiplas opções de ajuste de fluxo luminoso e sistemas de iluminação adaptáveis. Sistema #Agathos Descubra o Agathos Ceiling, o Agathos Pole-Side e o Agathos Pendant.
Especificação
  • Agathos is a traditionally shaped lantern, but is designed specifically to house the most innovative LED technology. #Light quality Agathos is available in 2200K, a very warm white, similar to old sodium lamps but with a high colour rendering index. The warm light makes urban spaces more welcoming and is ideal for lighting ancient villages and historical centres. #Attention to detail The product has been designed so that it can be separated into its parts to reduce the size of the packaging and optimise both storage and transport. #DURABLE The product is robust and reliable. Components, materials and finishes have been chosen to last a long time and resist corrosion, voltage surges and impact. #REPAIRABLE The source and the power supply and control unit can be replaced for maintenance and to update the product in order to extend its service life. #RECYCLABLE The main product and the packaging materials are RECYCLABLE. No adhesives are used, so components can be easily divided for separate disposal. #ENERGY SAVING The efficiency of LED optical modules plus multiple luminous flux adjustment options and adaptive lighting systems. #Agathos system Discover Agathos Ceiling, Agathos Pole-Side and Agathos Pendant.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaAGATHOS_Post-top
  • Familia de productoPost Top / Pole Side / String Suspension
  • Grupo de produtosAgathos
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-02-14
  • Número de edição2
  • Altura (mm)695
  • Largura (mm)435
  • Profundidade (mm)435
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioAlumínio
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Kg)8
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no chão
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Código ETIMEC000062
  • Nome ETIMLuminaire for streets and places
  • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Código UNSPSC3911
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_73
  • Uniclass 2015 DescriçãoRoad lighting luminaires
  • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryPr_70_70_46_44
  • Código CSI MasterFormat 201426 56 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring