Publicar produtos
X-TEND staircase flag (Treppenfahne)
X-TEND staircase flag (Treppenfahne)
X-TEND staircase flag (Treppenfahne)
X-TEND staircase flag (Treppenfahne)
X-TEND staircase flag (Treppenfahne)
X-TEND staircase flag (Treppenfahne)
X-TEND staircase flag (Treppenfahne)
X-TEND staircase flag (Treppenfahne)
X-TEND staircase flag (Treppenfahne)
X-TEND staircase flag (Treppenfahne)

    X-TEND staircase flag (Treppenfahne)

    Traduzido por Google,

    A malha de aço inoxidável X-TEND da Carl Stahl é uma excelente escolha para bandeira de escada. Ela combina apelo estético com proteção robusta contra quedas em um design leve e transparente.

    Principais características

    Alta transparência e leveza devido à estrutura de malha aberta

    Durável e de baixa manutenção graças ao aço inoxidável

    Alta capacidade de carga com peso mínimo

    Flexível para formas curvas e estruturas 3D

    Vários tamanhos e padrões de malha disponíveis

    Versatilidade de design

    Efeitos fascinantes de luz e reflexão da estrutura do cabo

    Versões coloridas possíveis com cabos de aço inoxidável coloridos

    Elementos decorativos podem ser integrados na malha

    Escolha da orientação da malha vertical ou horizontal

    Benefícios como bandeira de escada

    Visual aberto e transparente para brilho e visibilidade

    Alta segurança como barreira de proteção contra quedas robusta

    Solução duradoura, de baixa manutenção e resistente às intempéries

    Pode ser personalizado para se adaptar às geometrias das escadas

    A malha X-TEND durável, porém flexível e com design versátil da Carl Stahl oferece uma opção atraente para sinalizadores de escadas modernos que unem segurança e estilo.

    Entre em contato com a Carl Stahl Architektur

    Especificação
    • More information available on our website. 

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicax-tend-staircase-flag-treppenfahne
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2024-09-16
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioGalvanizado a Quente
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Outros
    • Classificação IFCEscada