Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies aqui !

Aceitar
;

2 doors + fixed door dispaly cabinet

Ref. Exclusiva: 3051
Marca: Carpanese Home Italia
Familia do produto: HOUSE OF ART COLLECTION
Grupo do produto: Glass cabinet
Largura (mm): 1720
Altura (mm): 2100
Profundidade (mm): 510
Data de publicação: 2015-07-09
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Este produto não está mais disponível para dowload. Entre em contato com o fabricante para mais detalhes.
Glass cabinet 2 doors with sinuous curved lines, are created with dedication and perfectly combines glass with the beauty of cherry wood. Contemporary in finishes laquered, more classic and elegant in wooden finishes


Material principal: Cherry
Material secundario: Cherry
Projetado em: Italy
Fabricado em: Italy
Peso Líq. (kg): 150

Categoria BIMobject: Mobiliário - Prateleiras & Armazenamento
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
  • Antarctica
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands