Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies here !

Aceitar
;

2 hinged doors + 1 fixed door glass cabinet without friezes with transparent glasses

Ref. Exclusiva: 6208
Marca: Carpanese Home Italia
Familia do produto: HOUSE OF ART COLLECTION
Grupo do produto: Glass cabinet
Largura (mm): 1870
Altura (mm): 2090
Profundidade (mm): 480
Data de publicação: 2015-07-09
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
This glass cabinet with two doors is one of vast selection of perfected products to create your very own style. the glass shelves make it bright and elegant, ideal for enhancing the finest dining rooms.Available in a wide range of finishes, the backrest can be made with mirror or covered with elegant fabrics and refined, for a touch more classic


Material principal: Lime
Material secundario: Wood
Projetado em: Italy
Fabricado em: Italy
Peso Líq. (kg): 233

Categoria BIMobject: Mobiliário - Prateleiras & Armazenamento