Publicar produtos
Sawn Tile
Sawn Tile
Sawn Tile
Sawn Tile

    Sawn Tile

    Traduzido por Google,

    Azulejo Serrado

    Com o seu aspecto natural e mais áspero, os azulejos Serrados da Carrières du Hainaut apresentam o nosso Bluestone Belga na sua forma mais crua. Suave, simples e autêntica, esta cor cinza claro com faixas de azul claro apresenta pequenas variações de tonalidade irregulares que lhe conferem força e charme muito próprios. Com sua autenticidade simples, os ladrilhos serrados oferecem um toque contemporâneo ao seu piso interno ou externo.

    Estes ladrilhos estão disponíveis nos mais diversos formatos e podem ser utilizados tanto no interior como no exterior, do chão à parede. Formatos menores farão com que seu terraço ou interior pareça bastante clássico. O grande formato reforçará o seu carácter moderno e a pureza da pedra.

    Azulejos que podem ser utilizados tanto em paredes como em pavimentos, e tanto em soluções interiores como exteriores. Disponível em vários tamanhos e em espessuras de 1,5cm, 2cm, 3cm e 5cm.

    Especificação
    • Sawn bluestone tiles - from 1.5 to 5 cm thick - have a sawn top side, a sawn bottom side and 4 sawn edges for outdoor and indoor floor or wall applications.

      The 'Sawn' finish refers to the surface condition of bluestone that has been mechanically sawn, either with sawing armour, diamond wire (for large elements such as rough quarried blocks) or diamond disc (for smaller elements). Smooth and light grey in colour, this finish is shaded with lighter or darker blue stripes and may show traces of sawing which fade over time.

      Notes:

      • For the technical specifications of the extraction benches from which the tiles come, please refer to the technical certificate 'ATG H724 - Petit granit - Pierre Bleue du Hainaut' issued by the UBAtc.
      • Tolerances according to standards [NBN EN 12058] - [NBN EN 1469] - [NBN EN 1341].

      Characteristics:

      Appearance: Pure and contemporary

      Colour: Clear light grey with hints of light blue shade

      Texture: Extremely smooth

      Specifics:

      • Light colour shades, saw-marks and rust marks may be visible. These are only on surface and will fade over time.

      Minimum thickness: 1,5 cm

      Maximum thickness: 5 cm (more options available on request)

      Slip resistance: >35 (NBN EN 14231) / R10 (DIN 51130)

      Application examples:

      Indoors: As flooring or wall cladding in hallways, living and dining rooms ...

      Outdoors: As patios, alleys, on facades, walls ...

      Certificates:

      A numbered and nominative certificate of origin is issued on request for any purchase of finished products from Carrières du Hainaut.

      The declarations of performance (CE) for finished products marketed by Carrières du Hainaut are also available on request.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasawn-tile
    • Familia de productoFlooring
    • Grupo de produtosBluestone tiles
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2023-10-09
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalBluestone
    • Concebido emBelgium
    • Fabricado emBelgium
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Telhas
    • Classificação IFCFloor
    • Código ETIMEC010182
    • Nome ETIMNatural stone tile
    • Número OmniClass23-15 17 13 13
    • Título OmniclassTile Flooring

    Disponibilidade da região

    Europa