Publicar produtos
Lacrosse I
Lacrosse I
Lacrosse I
Lacrosse I
    Casala

    Lacrosse I

    Traduzido por Google,
    Funcionalidade discreta e alta qualidade: essas são as principais características da mesa Lacrosse. Ele fica como se esculpido em pedra, mas também pode ser dobrado – rapidamente e sem prender os dedos do usuário! Pode ser empilhado bem apertado para economizar espaço, com as pernas encostadas uma na outra. É claro que o Lacrosse não seria um produto da Casala se não tivesse variações para aumentar seus benefícios práticos. Estes são fornecidos na forma de quatro designs diferentes de molduras dobráveis, bem como formas de mesa que variam de pequeno (80 cm x 80 cm) a grande (180 cm x 80 cm) e de quadrado a trapézio. Todas estas características tornam a mesa dobrável Lacrosse I ideal para locais com programas variados. O Lacrosse é adequado para uso como mesa de cantina, mesa de escritório e mesa escolar, por exemplo.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicalacrosse_i
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de produtosTable
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2012-01-21
    • Número de edição1
    • Altura (mm)740
    • Largura (mm)1400
    • Profundidade (mm)700
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioAço
    • Concebido emNetherlands
    • Fabricado emNetherlands
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56