Publicar produtos
PIETRE ETRUSCHE Ceramic Tile
PIETRE ETRUSCHE Ceramic Tile
PIETRE ETRUSCHE Ceramic Tile
PIETRE ETRUSCHE Ceramic Tile
PIETRE ETRUSCHE Ceramic Tile
PIETRE ETRUSCHE Ceramic Tile
PIETRE ETRUSCHE Ceramic Tile
PIETRE ETRUSCHE Ceramic Tile
PIETRE ETRUSCHE Ceramic Tile
PIETRE ETRUSCHE Ceramic Tile

    PIETRE ETRUSCHE Ceramic Tile

    3.9 de 5 estrelas3.9(7 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Os azulejos efeito pedra da coleção Pietre Etrusche combinam conforto e praticidade, criando continuidade estética e um ambiente atemporal. Estes azulejos de grés porcelânico permitem infinitas combinações para se adequar a qualquer estilo, do clássico ao contemporâneo, do minimalista ao chique urbano.

    Especificação
    • Rediscover the beauty of the colours of an ancient world, elevated by a wide range of finishes and surfaces in porcelain stoneware.

      Formats: 60x120-60x60-30x60-30x30-45x90-45x45

      Thicknesses: 4,9-8-9-10mm

      Colours: 8 9 catalogue colors

      Antibacterial self cleanind Treatment: on request.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacasalgrande-padana-pietre-etrusche-ceramic-tile-Stone-effect
    • Familia de productoTiles
    • Grupo de produtosStone effect
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2021-04-16
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Mosaicos
    • Classificação IFCCobrindo
    • Nome UNSPSCCeramic tiles or flagstones
    • Código UNSPSC30131704
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriçãoCeramic tiles
    • Código CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Título OmniclassCeramic Tile Flooring

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia