Publicar produtos
B1040 Base Cabinet - Storage with Doors
B1040 Base Cabinet - Storage with Doors
B1040 Base Cabinet - Storage with Doors

    B1040 Base Cabinet - Storage with Doors

    Traduzido por Google,

    A Case Systems oferece uma ampla gama de soluções pré-projetadas de armazenamento e gabinete para atender às suas necessidades. Se você não encontrar uma solução para o seu projeto em nosso catálogo, trabalharemos com você para projetar seu gabinete personalizado para atender às suas necessidades específicas. Entre em contato com seu revendedor Case Systems para uma consulta pessoal. Nossa oferta padrão inclui:

    • Armazenamento Geral
    • Armários de canto
    • Armazenamento de cubículo
    • Armazenamento de fólios
    • Armazenamento da bandeja de sacola
    • Pia e armários utilitários
    • Armários Dupla Face
    • Armários com espaço para joelhos
    • Armários traseiros angulares
    • Armários para fins especiais
    Especificação
    • • Two adjustable shelves

      • One fixed vertical partition

      • Two hinged doors

        HEIGHT

        24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 39 | 42 | 48

        DEPTH

        12 | 14 | 16 | 18 | 21 | 24 | 29 | 35

        WIDTH

        24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48

      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicab1040-base-cabinet-storage-with-doors
      • Familia de productoCabinets
      • Grupo de produtosBase
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2023-12-28
      • Número de edição1
      Relacionado
      • Concebido emUnited States
      • Fabricado emUnited States
      Classificação
      • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
      • Classificação IFCMobilia
      • Código CSI MasterFormat 201412 32 16
      • Título CSI MasterFormat 2014Manufactured Plastic-Laminate-Clad Casework