Publicar produtos
B3170 Base Cabinet - Door/Drawer Storage
B3170 Base Cabinet - Door/Drawer Storage
B3170 Base Cabinet - Door/Drawer Storage

    B3170 Base Cabinet - Door/Drawer Storage

    Traduzido por Google,

    A Case Systems oferece uma ampla gama de soluções pré-projetadas de armazenamento e gabinete para atender às suas necessidades. Se você não encontrar uma solução para o seu projeto em nosso catálogo, trabalharemos com você para projetar seu gabinete personalizado para atender às suas necessidades específicas. Entre em contato com seu revendedor Case Systems para uma consulta pessoal. Nossa oferta padrão inclui:

    • Armazenamento Geral
    • Armários de canto
    • Armazenamento de cubículo
    • Armazenamento de fólios
    • Armazenamento da bandeja de sacola
    • Pia e armários utilitários
    • Armários Dupla Face
    • Armários com espaço para joelhos
    • Armários traseiros angulares
    • Armários para fins especiais
    Especificação
    • • Two adjustable shelves

      • One fixed vertical partition

      • Two drawers and two hinged doors

      • 26h not available in width greater than 45

      HEIGHT

      26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 39 | 42 | 48

      DEPTH

      12 | 14 | 16 | 18 | 21 | 24 | 29 | 35

      WIDTH

      24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicab3170-base-cabinet-door_drawer-storage
    • Familia de productoCabinets
    • Grupo de produtosBase
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-12-28
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Código CSI MasterFormat 201412 32 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Manufactured Plastic-Laminate-Clad Casework