Publicar produtos
D1050 Sink Base Cabinet - Wheelchair Accessible Vanity with Doors
D1050 Sink Base Cabinet - Wheelchair Accessible Vanity with Doors
D1050 Sink Base Cabinet - Wheelchair Accessible Vanity with Doors

    D1050 Sink Base Cabinet - Wheelchair Accessible Vanity with Doors

    Traduzido por Google,

    A Case Systems oferece uma ampla gama de soluções pré-projetadas de armazenamento e gabinete para atender às suas necessidades. Se você não encontrar uma solução para o seu projeto em nosso catálogo, trabalharemos com você para projetar seu gabinete personalizado para atender às suas necessidades específicas. Entre em contato com seu revendedor Case Systems para uma consulta pessoal. Nossa oferta padrão inclui:

    • Armazenamento Geral
    • Armários de canto
    • Armazenamento de cubículo
    • Armazenamento de fólios
    • Armazenamento da bandeja de sacola
    • Pia e armários utilitários
    • Armários Dupla Face
    • Armários com espaço para joelhos
    • Armários traseiros angulares
    • Armários para fins especiais
    Especificação
    • • Pocket doors slide into cabinet

      • No bottom

      • No removable back

      • 24" deep is not available in width greater than 42"

      HEIGHT

      34

      DEPTH

      24 | 29

      WIDTH

      36 | 39 | 42 | 45 | 48

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicad1050-sink-base-cabinet-wheelchair-accessible-vanity-with-doors
    • Familia de productoCabinets
    • Grupo de produtosBase
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-12-28
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Código CSI MasterFormat 201412 32 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Manufactured Plastic-Laminate-Clad Casework