Publicar produtos
T2310 Wardrobe Storage with Clothing Carrier or Rod
T2310 Wardrobe Storage with Clothing Carrier or Rod
T2310 Wardrobe Storage with Clothing Carrier or Rod

    T2310 Wardrobe Storage with Clothing Carrier or Rod

    Traduzido por Google,

    Os armários altos da Case Systems foram pré-projetados para oferecer uma solução perfeita para a maioria das situações e ambientes. Se o seu projeto exigir uma aplicação especializada, entre em contato com seu revendedor Case Systems para uma consulta pessoal. Temos décadas de experiência em engenharia de soluções personalizadas para nossos clientes. Nossa oferta padrão inclui:

    • Armazenamento de alta densidade
    • Armários de canto
    • Armazenamento de fólios
    • Armazenamento da bandeja de sacola
    • Armazenamento de guarda-roupa
    • Armazenamento de ferramentas
    • Armazenamento úmido
    • Armazenamento ventilado
    • Centros Audiovisuais
    • Centro de engomadoria
    • Armazenamento de alimentos
    • Armários de Forno
    Especificação
    • • One fixed shelf

      • One hinged door

      • One pull-out clothing carrier for 12,14,16,18 inch depths (24 inch min width)

      • One hanger rod for 21, 24 29 inch depths (21 inch min depth)

      HEIGHT

      72 | 78 | 84

      DEPTH

      12 | 14 | 16 | 18 | 21 | 24 | 29

      WIDTH

      12 | 15 | 18 | 21 | 24

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicat2310-wardrobe-storage-with-clothing-carrier-or-rod
    • Familia de productoCabinets
    • Grupo de produtosTall
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-12-28
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Código CSI MasterFormat 201412 32 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Manufactured Plastic-Laminate-Clad Casework