Publicar produtos
T2740 Tall Wardrobe Storage with Rod and Shelves
T2740 Tall Wardrobe Storage with Rod and Shelves
T2740 Tall Wardrobe Storage with Rod and Shelves

    T2740 Tall Wardrobe Storage with Rod and Shelves

    Traduzido por Google,

    Os armários altos da Case Systems foram pré-projetados para oferecer uma solução perfeita para a maioria das situações e ambientes. Se o seu projeto exigir uma aplicação especializada, entre em contato com seu revendedor Case Systems para uma consulta pessoal. Temos décadas de experiência em engenharia de soluções personalizadas para nossos clientes. Nossa oferta padrão inclui:

    • Armazenamento de alta densidade
    • Armários de canto
    • Armazenamento de fólios
    • Armazenamento da bandeja de sacola
    • Armazenamento de guarda-roupa
    • Armazenamento de ferramentas
    • Armazenamento úmido
    • Armazenamento ventilado
    • Centros Audiovisuais
    • Centro de engomadoria
    • Armazenamento de alimentos
    • Armários de Forno
    Especificação
    • • Four adjustable shelves

      • Two fixed shelves

      • One hanger rod

      • One centered partition

      • Mirror mounted on left door

      • Two hinged doors

      HEIGHT

      72 | 78 | 84 | 86 | 88 | 90 | 95

      DEPTH

      21 | 24 | 29

      WIDTH

      27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicat2740-tall-wardrobe-storage-with-rod-and-shelves
    • Familia de productoCabinets
    • Grupo de produtosTall
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-12-28
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Código CSI MasterFormat 201412 32 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Manufactured Plastic-Laminate-Clad Casework