Publicar produtos
Y8220 Three Student Locker - Standard Top
Y8220 Three Student Locker - Standard Top
Y8220 Three Student Locker - Standard Top

    Y8220 Three Student Locker - Standard Top

    Traduzido por Google,

    Os armários da Case Systems são construídos de acordo com os mais altos padrões que suportam o uso e abuso da vida diária em ambientes de tráfego intenso. Nossos armários são pré-projetados para atender à maioria das aplicações. Se você não encontrar uma solução para o seu projeto em nosso catálogo, trabalharemos com você para projetar seu gabinete personalizado para atender às suas necessidades específicas. Entre em contato com seu revendedor Case Systems para uma consulta pessoal. Nossa oferta padrão inclui:

    • Armários de parede
    • Armários altos
    • Uma variedade de configurações de gancho
    Especificação
    • • Includes Three HK800 ceiling mount double coat hook

      • Fixed upper shelf; nominal thickness 3/4

      • Radiused end Panels

      • Standard Top

      • Upper compartment inside height fixed at 10.42

      • Alternate hook options possible are numbers 0-8 (image 2)

      HEIGHT

      30 | 32 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60

      DEPTH

      12 | 14 | 16

      WIDTH

      18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 48

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicay8220-three-student-locker-standard-top
    • Familia de productoCabinets
    • Grupo de produtosLockers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-12-28
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLockers
    • Código CSI MasterFormat 201412 32 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Manufactured Plastic-Laminate-Clad Casework
    • Número OmniClass23-19 13 00
    • Título OmniclassLockers