Publicar produtos
Door 001
Door 001
Door 001
Door 001
Door 001
Door 001
    Arquivado

    Door 001

    This product is really good.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicad001
    • Familia de productoDoors
    • Grupo de produtosThey Open Up To New Opportunities
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-04-07
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2010
    • Largura (mm)900
    • Profundidade (mm)100
    Relacionado
    • Material principalToras
    • Material secundárioToras
    • Peso líquido (Kg)56
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Abrir
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
    • Código CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniclassDoors
    • Código CSI UniFormat IIC1020
    • Título CSI UniFormat IIInterior Doors