Publicar produtos
CTG Series Automatic Transfer Switch
CTG Series Automatic Transfer Switch

    CTG Series Automatic Transfer Switch

    Traduzido por Google,

    As Chaves de Transferência Automáticas (ATS) Cat ® Série CTG são pré-configuradas para aplicações que exigem a confiabilidade e a facilidade de operação encontradas em uma chave de transferência do tipo contator de potência com recursos completos.

    As chaves CTG são equipadas com o painel de microprocessador MX150 de última geração, que controla a operação e exibe o status da posição da chave de transferência, temporizadores e fontes disponíveis. Como um controlador digital integrado, o MX150 oferece alta confiabilidade e facilidade de operação autônoma em uma variedade de aplicações.


    Especificação
    • Specification  

      • Rating Range — 40-3000A  
      • Switch Type —  Contactor based  
      • MX150 Control Panel
      • Designed for emergency and standby applications
      • Available in standard open transition (CTG) or delayed transition (CTGD) models
      • Electrically operated, mechanically held
      • 2, 3 or 4 poles configurations
      • Double throw, mechanically interlocked contactor mechanism

      Benefits & Features

      • UL 1008 listed at 480 VAC, CSA certified at 600 VAC (200-225 amp - 480V), IEC listed at 480 V
      • Ringing wave immunity per IEEE 472 (ANSI C37.90A
      • Conducted and Radiated Emissions per EN55022 Class B (CISPR 11) (Exceeds EN55011 & MILSTD 461 Class 3)
      • ESD immunity test per EN61000-4-2 (Level 4)
      • Radiated RF, electromagnetic field immunity test per EN61000-4-3 (ENV50140) 10v/m
      • Electrical fast transient/burst immunity test per EN61000-4-4
      • Radiated RF, electromagnetic field immunity
      • Surge immunity test per EN61000-4-5 IEEE C62.41 (1.2 X 50 ms, 5 & 8 kV)
      • Conducted immunity test per EN61000-4-6 (ENV50141)
      • Voltage dips and interruption immunity EN61000-4-11
      • Seismic Compliance to IEEE-693-2005 and IBC-2003
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaATS_CTG
    • Familia de productoPower distribution
    • Grupo de produtosAutomatic transfer switches
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-01-08
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Power Generation & Light
    • Classificação IFCDispositivo de comutação
    • Nome UNSPSCSwitchgear systems
    • Código UNSPSC39121105
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_70_48_05
    • Uniclass 2015 DescriçãoAutomatic transfer switching equipment (TSE)
    • Código CSI MasterFormat 201426 36 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Automatic Transfer Switches
    • Número OmniClass23-35 37 11
    • Título OmniclassAutomatic Transfer Switches
    • Código CSI UniFormat IID50
    • Título CSI UniFormat IIELECTRICAL