Publicar produtos
CTS Series Automatic Transfer Switch
CTS Series Automatic Transfer Switch

    CTS Series Automatic Transfer Switch

    Traduzido por Google,

    A Chave de Transferência Automática Cat ® Série CTS (ATS) é configurável para aplicações que exigem a confiabilidade e a facilidade de operação encontradas em uma chave de transferência do tipo contator de potência com todos os recursos.

    A série CTS é equipada com o controlador MX250 projetado para as aplicações mais exigentes de comutação de transferência ou bypass.

    Especificação
    • Specifications

      • Rating Range — 40-4000A  
      • Transfer Type — Open transition  
      • Switch Type — Contactor Based  

      Benefits & Features

      • 2, 3 or 4 poles configurations
      • Double throw, interlocked operation
      • Enclosure Capability NEMA 1, 3R, 4, 4X and 12  
      • System Voltage Application Available to 600 VAC, 50 or 60 Hz  
      • Designed for prime applications
      • MX250 Control Panel
      • Contact transfer speed less than 100 milliseconds
      • High close-in and withstand capability
      • Electrically operated, mechanically held by a simple, over-center mechanism
      • Temperature rise test per UL 1008 conducted after overload and endurance tests in unventilated enclosure – exceeds UL requirements
      • Applicable Testing UL 1008 listed at 480 VAC
      • CSA C22.2 No. 178 listed through 600 VAC
      • IEC 947-6-1 listed through 480 VAC
      • Codes and Standards: NFPA 0,99,101,110, NEC 517,700,701,702, IEEE 446, 241, NEMA ICS2-447
      • Controls tested in accordance with:
        • Equipment (Controls and Power Section) Seismic Test Qualified to: IBC-2003, IEEE-693-2005
        • Enclosures meet the requirements of: UL 508, UL 50, ICS 6, ANSI C33.76 and NEMA 250
      • Quality System: ISO 9001 Registered

       

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaATS_CTS
    • Familia de productoPower distribution
    • Grupo de produtosAutomatic transfer switches
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-12-31
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Power Generation & Light
    • Classificação IFCDispositivo de comutação
    • Nome UNSPSCSwitchgear systems
    • Código UNSPSC39121105
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_70_48_05
    • Uniclass 2015 DescriçãoAutomatic transfer switching equipment (TSE)
    • Código CSI MasterFormat 201426 36 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Automatic Transfer Switches
    • Número OmniClass23-35 37 11
    • Título OmniclassAutomatic Transfer Switches
    • Código CSI UniFormat IID50
    • Título CSI UniFormat IIELECTRICAL