Publicar produtos
CTX Series Automatic Transfer Switch
CTX Series Automatic Transfer Switch
CTX Series Automatic Transfer Switch

    CTX Series Automatic Transfer Switch

    Traduzido por Google,

    As chaves Cat ® Série CTX são construídas para aplicações residenciais e comerciais leves que exigem a confiabilidade e a facilidade de operação encontradas em uma chave de contator de potência.

    A detecção de tensão e o controle do sistema são realizados por meio de um microcontrolador MX-60 de última geração localizado na porta do gabinete.

    Especificação
    • Specification

      • Rating Range    40-400A
      • Switch Type       Contactor Based
      • MX-60 control panel
      • Designed for emergency and standby applications
      • Electrically operated, mechanically held
      • 2, 3 or 4 poles configurations 
      • Double throw, mechanically interlocked contactor mechanism

      Features and Benefits

      • UL 1008 listed at 480 VAC
      • CSA certified at 600 VAC (200-225 amp – 480V)
      • IEC listed at 480V
      • Seismic compliance to IEEE-693-2005 and IBC-2003
      • Available in Open type, NEMA 1 or NEMA 3R enclosures
      • Control includes:
        • Undervoltage sensing
        • Voltage and frequency sensing of the generator source
        • Time delay engine start
        • Time delay utility stabilization/retransfer to utility
        • Time delay engine cool down
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaATS_CTX
    • Familia de productoPower distribution
    • Grupo de produtosAutomatic transfer switches
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-12-24
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Power Generation & Light
    • Classificação IFCDispositivo de comutação
    • Nome UNSPSCSwitchgear systems
    • Código UNSPSC39121105
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_70_48_05
    • Uniclass 2015 DescriçãoAutomatic transfer switching equipment (TSE)
    • Código CSI MasterFormat 201426 36 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Automatic Transfer Switches
    • Número OmniClass23-35 37 11
    • Título OmniclassAutomatic Transfer Switches
    • Código CSI UniFormat IID50
    • Título CSI UniFormat IIELECTRICAL