Publicar produtos
G3520 (60Hz) 2000-2500 kW Gas Generator Set with Fast Response
G3520 (60Hz) 2000-2500 kW Gas Generator Set with Fast Response
G3520 (60Hz) 2000-2500 kW Gas Generator Set with Fast Response
G3520 (60Hz) 2000-2500 kW Gas Generator Set with Fast Response

    G3520 (60Hz) 2000-2500 kW Gas Generator Set with Fast Response

    Traduzido por Google,

    A Caterpillar é a maior fabricante mundial de grupos geradores, oferecendo a maior variedade de especificações disponíveis. Variando de 50 a 4.050 ekW (50 a 4.500 kVA) em uma única unidade, nossos grupos geradores a gás são fáceis de selecionar, permitir e instalar. Nossos grupos geradores a gás industriais e comerciais são comprovados para operação confiável com uma ampla gama de combustíveis gasosos, incluindo gás natural, biogás de aterros sanitários e digestores, gás de carvão, propano e combustíveis alternativos. Construímos sistemas de energia duráveis e de baixo custo de ciclo de vida que integramos com controles, sistemas de exaustão, trem de combustível, skids combinados de resfriamento e aquecimento e aparelhagem.

    GERADORES DE GÁS - ENERGIA CONTÍNUA, PRIME OU STANDBY
    Para serviço de energia contínua, principal ou de reserva, os grupos geradores a gás comerciais e industriais Cat fornecem energia confiável, limpa e econômica – mesmo nas condições mais exigentes. Cada grupo gerador a gás Cat é projetado, projetado e fabricado para um desempenho ideal. Todos os componentes principais são testados individualmente; e uma vez que o grupo gerador é montado, a unidade completa é testada em e acima de 100% da carga nominal para operação e segurança.

    Um grupo gerador da marca Cat oferece uma enorme vantagem sobre todas as outras marcas: todos eles vêm com o serviço especializado e suporte abrangente de seu revendedor Cat® próximo. Começa com a entrega imediata e continua ao longo da vida do grupo gerador a gás.

    Especificação
    • Generator Set Package 

      • Conforms to ISO 8528-5 G2 load acceptance requirements
      • Reliability verified through torsional vibration, fuel consumption, oil consumption, transient performance, and endurance testing

      Cat® Gas Engine

      • Designed and optimized for low fuel consumption 
      • Reliable performance proven in thousands of applications worldwide

      Cat Alternator 

      • Superior motor starting capability minimizes need for oversizing generator 
      • Designed to match performance and output characteristics of Cat diesel engines

      Cat Energy Control System (ECS)

      • User-friendly interface and navigation 
      • Scalable system to meet a wide range of installation requirements  
      • Expansion modules and site specific programming for specific customer requirements

      Warranty 

      • 12 months/unlimited hour warranty for prime and continuous ratings 
      • Extended service protection is available to provide extended coverage options

      Worldwide Product Support 

      • Cat dealers have over 1,800 dealer branch stores operating in 200 countries 
      • Your local Cat dealer provides extensive post-sale support, including maintenance and repair agreement
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGas-Generator-G3520-60Hz
    • Familia de productoGas Generator Sets
    • Grupo de produtos60 Hz
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-04-22
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)226
    • Largura (polegadas)94
    • Profundidade (polegadas)336
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)48502
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Power Generation & Light
    • Classificação IFCGerador elétrico
    • Código ETIMEC002823
    • Nome ETIMPower generator
    • Nome UNSPSCGas generators
    • Código UNSPSC26111604
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_70_65_34
    • Uniclass 2015 DescriçãoGenerator sets
    • Código CSI MasterFormat 201426 32 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Engine Generators
    • Número OmniClass23-35 11 15 13
    • Título OmniclassGas Generator Sets
    • Código CSI UniFormat IID50
    • Título CSI UniFormat IIELECTRICAL

    Disponibilidade da região

    América do Norte Oceânia América do Sul Ásia