Publicar produtos
Microgrid Master Controller-Small (MMC-S)

Microgrid Master Controller-Small (MMC-S)

Traduzido por Google,

O Cat ® MMC-S foi projetado para instalações industriais/comerciais. O MMC-S integrará uma variedade de fontes de energia tradicionais e renováveis para fornecer monitoramento e controle geral dos ativos. Esses ativos podem estar localizados em uma instalação comum ou despachados para uma região mais ampla.

Especificação
  • Monitoring / control, assets optimization

    MMC-S Panel

    • 13" industrial color touch-screen display
    • Cat electronic control module (ECM)
    • Configurable protocol translator
    • Industrial PC for data management
    • Router for customer connection-Ethernet port
    • Digital I/O module for interfacing with ATS and other relays
    • Lightening Arrestor & Surge Protector
    • Fan and heater for temperature regulation with thermal and humidity control
    • Uninterruptible Power Supply with battery management
    • Indoor/Outdoor rated IP54 wall mount control panel

    Software Modules

    • Individual software modules control each type of asset
    • Up to five (5) software modules may be installed to match the site power system configuration
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaMMC-S
  • Familia de productoPower distribution
  • Grupo de produtosMicrogrid
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-10-07
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1014
  • Largura (mm)873
  • Profundidade (mm)323
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
  • Peso líquido (Kg)75
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Power Generation & Light
  • Código CSI UniFormat IID50
  • Título CSI UniFormat IIELECTRICAL