Publicar produtos
Caviti® C40
Caviti® C40
Caviti® C40
Caviti® C40
Caviti® C40
Caviti® C40
Caviti® C40
Caviti® C40
Caviti® C40
Caviti® C40
    Caviti

    Caviti® C40

    Traduzido por Google,
    CAVITI® é o resultado da experiência da Forjados Sanitarios Caviti SL na construção de pisos ventilados para usos residenciais, industriais e diversos, nos quais é necessário ventilar uma altura superior a 5 cm para atingir alturas de até 150 cm ou mais. Portanto, Caviti pode ser utilizado em lajes com camada de compressão inclinada, com apoios inclinados, mudanças de cota, em níveis duplos e para atingir seções elevadas. O sistema é óptimo para a construção de pavimentos em câmaras frigoríficas, armazéns logísticos, passagens de veículos, áreas com elevada exigência de carga ou soluções Passive House, com elevados níveis de isolamento térmico sem afectar a estabilidade do conjunto estrutural do edifício.
    Especificação
    • Reinforced concrete ventilated screed, made with high compactness and moderate shrinkage water-repellent concrete HA-25 N/mm2, plastic consistency, Tmax.20 mm, for type IIa environment, designated as HA-25/P/20/IIa, prepared in central, in compression layer of Y cm, even poured, placed and reinforced with mesh 15x15x6, pp of joints, sawing them, compacted, p.p. of vibrating, screeding, troweling, curing and permanent formwork for the formation of ventilation with a raised floor by means of a chamber, Caviti type of thermoinjected recycled PP-PET prefabricated modular elements. The modular pieces CAVITI® C40 with a height of 40 cm adequate to the useful overloads expressed in the calculation documents and foreseen geometries. Including the supply of parts and assembly, following the indicative arrows printed from left to right in rows, forming every four modules, a hermetic support pillar on the support surface (base module 750x500 mm 2.67 pillars m2 resulting in a surface of support of 726 cm2/m2), which will be filled with concrete. Fully finished. Including transportation to the concrete work, cutting of pieces for special solutions such as the meeting with supports and final closing pieces (if necessary), proportional part of auxiliary means and small material. According to NTE-RSS and EUROCODE. Measurement criteria: projected area according to graphic documentation of the Project. Product with EPD Certificate.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacaviti-C40
    • Familia de productoCaviti®
    • Grupo de produtosCaviti®
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2022-03-04
    • Número de edição2
    • Altura (mm)400
    • Largura (mm)750
    • Profundidade (mm)500
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalPolipropileno
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Outros
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Nome UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617
    • Uniclass 2015 CódigoTE_10
    • Uniclass 2015 DescriçãoFormwork
    • Número OmniClass23-13 31 17
    • Título OmniclassConcrete Formwork