Publicar produtos
Door hinges model 1330s; load capacity up to 60kg

Door hinges model 1330s; load capacity up to 60kg

Traduzido por Google,
Dobradiças ocultas 3D: Apenas 257g para a versão em fibra de vidro da dobradiça reversível para portas de 35 a 45 mm de espessura. Com um vão entre as duas folhas de 23mm, 1230s é a solução ideal para portas reversíveis ou para contornar rodapés ou guarnições ou revestimentos.
Especificação
  • minimum door thickness 35 mm; load capacity up to 60kg
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCEAM_hinges_model1330s
  • Familia de productoDoor hinges
  • Grupo de produtosDoor hinges 1330
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-02-17
  • Número de edição1
  • Altura (mm)130
  • Largura (mm)30
  • Profundidade (mm)21
Relacionado
  • Material principalZinco
  • Material secundárioFibra de Vidro
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Ferragens
  • Classificação IFCObjeto
  • Nome UNSPSCDoors
  • Código UNSPSC301715
  • Número OmniClass23-17 11 00
  • Título OmniclassDoors