Publicar produtos
CELENIT NB
CELENIT NB
    CELENIT

    CELENIT NB

    Traduzido por Google,
    Placa de isolamento térmico e acústico, constituída por lã de madeira de abeto mineralizada ligada com cimento Portland branco. A lã de madeira tem 3 mm de largura. Está em conformidade com as normas EN 13168 e EN 13964. As placas são certificadas pela ANAB-ICEA e natureplus quanto à ecocompatibilidade de materiais e processo de fabricação. CELENIT NB é certificado PEFC™. Também disponível com certificação FSC®.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacelenit-nb
    • Familia de productoACOUSTIC | DESIGN, wood wool boards for sound-absorbing coverings
    • Grupo de produtosCELENIT ACOUSTIC product range, wood wool board
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-02-08
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Painéis Acústicos & Acessórios
    • Nome UNSPSCAcoustical insulation
    • Código UNSPSC30141601
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_45_02
    • Uniclass 2015 DescriçãoAcoustic covering systems
    • Código CSI MasterFormat 201409 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Acoustical Panel Ceilings
    • Código CSI UniFormat IIC30
    • Título CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES