Ref. Exclusiva: | cover_c-210 |
---|---|
Marca: | Cembrit |
Familia do produto: | Facade |
Grupo do produto: | Boards |
Profundidade (mm): | 8 |
Data de publicação: | 2018-09-25 |
Número da edição: | 1 |
Tipo: | Material de construção |
URL do produto: | https://www.cembrit.com/facade/cembrit-cover/ |
---|---|
Instruções de instalação: | https://www.cembrit.com/downloads/installation-manuals/ |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificação de produto: | https://www.cembrit.com/downloads/english-dop/ |
Descrição técnica: | https://www.cembrit.com/downloads/datasheets/ |
Vídeo instrucional: | |
Código GTIN: |
O código Qr inclui a URL estática abaixo e irá trazer você de volta a esta página se for digitalizado por um dispositivo como iPhone ou smartphone
https://www.bimobject.com/pt/cembrit/product/cover_c-210
Material principal: | Fibercement |
---|---|
Material secundario: | |
Projetado em: | Denmark |
Fabricado em: | Hungary |
Categoria BIMobject: | Paredes - Paredes exteriores |
---|---|
Classificação IFC: | Covering |
Nome UNSPSC: | Wall finishing materials |
Código UNSPSC: | 301615 |
Uniclass 1.4 Código: | L5 |
Uniclass 1.4 Descrição: | Coverings, claddings, linings |
Uniclass 2.0 Código: | SS-25-20-90-30 |
Uniclass 2.0 Descrição: | Fibre Cement Slate Cladding Systems |
Nome | Valor |
---|---|
Height | 2500 mm — 3050 mm |
Intended Function | Facade board |
Material | Fibercement |
Panel Thickness | 8 mm |
Panel Width | 1192 mm — 1250 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nome | Valor |
---|---|
Material | Fibercement |
Nome | Valor |
---|---|
Density | 1770 |
M Fire Rating | A2-s1, d0 |
Permeability | 400 |
Thermal Expansion Coefficient | 0.01 |
Young's modulus | 15.1 |
Nome | Valor |
---|---|
Density | 1770 |
M Fire Rating | A2-s1, d0 |
Thickness | 8 mm |
BIMobject®