Publicar produtos
Recessed rear-loading horizontal mailboxes HR-1001-6X8
Cendrex

Recessed rear-loading horizontal mailboxes HR-1001-6X8

Traduzido por Google,

O modelo HR-1001-6X8 é um sistema de caixa de correio horizontal embutida com carregamento traseiro e 48 compartimentos, projetado para distribuição de correspondências em edifícios residenciais multifamiliares, condomínios, residências estudantis, instalações institucionais e edifícios comerciais.

Os entregadores podem acessar os compartimentos pelo interior da sala de correspondência, localizada diretamente atrás da estrutura. Os compartimentos possuem chaves e fechaduras individuais para garantir a segurança de cada usuário.

As dimensões modulares padronizadas simplificam o projeto, a coordenação e a integração BIM, enquanto a configuração interior pode ser totalmente adaptada para atender aos requisitos específicos de cada projeto, sem custos adicionais ou aumento nos prazos de fabricação.

Os sistemas de caixas postais Cendrex são projetados para atender aos requisitos dos Correios do Canadá . A Cendrex oferece suporte a profissionais da construção civil com assistência técnica completa, incluindo ferramentas online de seleção de produtos, recursos de especificação e documentação técnica para simplificar o projeto, a seleção de produtos e a conformidade com os Correios do Canadá.

Por que escolher Cendrex?

  • Fabricante canadense de sistemas de caixas de correio desde 1985.
  • Sistemas de caixas postais padrão e personalizados são fabricados em 10 a 20 dias úteis , sem impacto no prazo de entrega devido à personalização.
  • Orientações para projetos concebidos para atender aos requisitos dos Correios do Canadá
  • Ferramentas online para seleção de produtos, suporte técnico e assistência de design.
  • Objetos BIM, famílias Revit, desenhos técnicos, documentação técnica e recursos de especificação
  • Gama completa de sistemas de caixas de correio para projetos residenciais, comerciais e institucionais.

    Principais características

    • Sistema de caixa de correio horizontal embutida com carregamento traseiro
    • Acesso através de uma sala de correspondência dedicada.
    • 48 compartimentos individuais com chave e fechadura.
    • dimensões modulares padronizadas
    • Somente para uso interno
    • Projetado para ambientes residenciais multifamiliares e institucionais de alto tráfego.
    • Dobradiças localizadas no lado direito
    • Acabamento em alumínio anodizado natural #628

    Opções de configuração

    • Módulos padrão com layouts internos totalmente configuráveis, incluindo compartimentos para caixas de correio, armários para encomendas, sistemas de travamento e opções de identificação.
    • Número e tamanho dos compartimentos
    • Compartimentos para encomendas
    • Sistemas de chave mestra e opções de travamento
    • Cilindros de fechadura
    • Campainhas
    • Placas de identificação gravadas
    • Opções de acabamento e detalhes
      Especificação
      • Mailbox Dimensions
        40 3/8" × 45 3/4" × 17" (102.6 × 116.2 × 43.2 cm)

        Installation
        For interior use

        Material
        Reinforced extruded aluminum | 20 gauge galvanneal steel

        Compartment Dimensions
        6 3/8" X 5 1/2" X 15" (16.2 cm X 14 cm X 38.4 cm)

        Compartment Locking Mechanism
        Cylinder lock with 2 keys. Keyed differently.

        Unit Locking Mechanism
        Equipped with a master lock, one compartment is dedicated to its installation.

        Rough Opening
        Mailbox width and height dimensions + 1/4" (6 mm) and minimum wall opening depth of 17 1/2" (44.5 cm).

        Hinges
        Hinges located on the right side

        Finish
        Natural anodized aluminum finish #628

        Plate Holder
        Each mailbox features an engraved identification plate associated with an apartment, office or any other number specified by the customer. Plate size: 2" × 5/8" (5.1 × 1.6 cm)

        Packaging
        1 per box

      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicacendrex-HR-1001-6X8
      • Familia de productoHorizontal Mailboxes
      • Grupo de produtosHR-1001-00
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2026-08-20
      • Número de edição1
      Relacionado
      • Concebido emCanada
      • Fabricado emCanada
      Classificação
      • Categoria BIMobjectMobiliário - Caixas de Correio
      • Código ETIMEC012289
      • Nome ETIMStorage box
      • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_50
      • Uniclass 2015 DescriçãoMail equipment
      • Código CSI MasterFormat 201410 55 23
      • Título CSI MasterFormat 2014Mail Boxes
      • Número OmniClass23-19 15 11
      • Título OmniclassMail Boxes