Publicar produtos
VA-100-4 Recessed front-loading vertical mailboxes
Cendrex

VA-100-4 Recessed front-loading vertical mailboxes

Traduzido por Google,

O modelo VA-100-4 é um sistema de caixa de correio vertical embutida com carregamento frontal e 4 compartimentos, projetado para distribuição de correspondência em edifícios residenciais multifamiliares.

Os entregadores podem acessar os compartimentos usando uma fechadura mestra localizada na parte frontal da caixa de correio. Os compartimentos possuem chaves e fechaduras individuais para garantir a segurança de cada usuário.

As dimensões modulares padronizadas simplificam o projeto, a coordenação e a integração BIM, enquanto a configuração interior pode ser totalmente adaptada para atender aos requisitos específicos de cada projeto, sem custos adicionais ou aumento nos prazos de fabricação.

Os sistemas de caixas postais Cendrex são projetados para atender aos requisitos dos Correios do Canadá . A Cendrex oferece suporte a profissionais da construção civil com assistência técnica completa, incluindo ferramentas online de seleção de produtos, recursos de especificação e documentação técnica para simplificar o projeto, a seleção de produtos e a conformidade com os Correios do Canadá.

Por que escolher Cendrex?

  • Fabricante canadense de sistemas de caixas de correio desde 1985.
  • Sistemas de caixas postais padrão e personalizados são fabricados em 10 a 20 dias úteis , sem impacto no prazo de entrega devido à personalização.
  • Orientações para projetos concebidos para atender aos requisitos dos Correios do Canadá
  • Ferramentas online para seleção de produtos, suporte técnico e assistência de design.
  • Objetos BIM, famílias Revit, desenhos técnicos, documentação técnica e recursos de especificação
  • Gama completa de sistemas de caixas de correio para projetos residenciais, comerciais e institucionais.

    Principais características

    • Sistema de caixa de correio vertical embutida com carregamento frontal
    • Cadeado mestre
    • 4 compartimentos individuais com chave e fechadura.
    • dimensões modulares padronizadas
    • Somente para uso interno
    • Projetado para ambientes residenciais multifamiliares
    • Acabamento em alumínio anodizado natural #628

    Opções de configuração

    • Módulos padrão com layouts internos totalmente configuráveis, incluindo compartimentos para caixas de correio, armários para encomendas, sistemas de travamento e opções de identificação.
    • Número e tamanho dos compartimentos
    • Compartimentos para encomendas
    • Sistemas de chave mestra e opções de travamento
    • Cilindros de fechadura
    • Campainhas
    • Placas de identificação gravadas
      Especificação
      • Mailbox Dimensions
        23 1/2" × 17 5/8" × 6 3/4" (59.7 × 44.8 × 17.2 cm)

        Installation
        For interior use

        Material
        Reinforced extruded aluminum | 20 gauge galvanneal steel

        Compartment Dimensions
        5 1/2" X 15 3/4" X 6 1/2" (13.9 cm X 40.0 cm X 16.5 cm)

        Compartment Locking Mechanism
        Cylinder lock with 2 keys. Keyed differently.

        Unit Locking Mechanism
        Master lock preperation. Master lock provided by Canada Post.

        Rough Opening
        Mailbox width and height dimensions + 1/4" (6 mm) and minimum wall opening depth of 6 3/4" (17.1 cm).

        Finish
        Natural anodized aluminum finish #628

        Plate Holder
        Each mailbox features an engraved identification plate associated with an apartment, office or any other number specified by the customer. Plate size: 2 1/2" × 1 1/2" (6.4 × 3.8 cm)

        Packaging
        1 per box

      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicacendrex-VA-100-4
      • Familia de productoVertical Mailboxes
      • Grupo de produtosVA-100-00
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2026-09-04
      • Número de edição1
      Relacionado
      • Concebido emCanada
      • Fabricado emCanada
      Classificação
      • Categoria BIMobjectMobiliário - Caixas de Correio
      • Código ETIMEC012289
      • Nome ETIMStorage box
      • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_50
      • Uniclass 2015 DescriçãoMail equipment
      • Código CSI MasterFormat 201410 55 23
      • Título CSI MasterFormat 2014Mail Boxes
      • Número OmniClass23-19 15 11
      • Título OmniclassMail Boxes