Ref. Exclusiva: | nst13957 |
---|---|
Marca: | CENTRIA |
Familia do produto: | Walls |
Grupo do produto: | Metal Wall Cladding Panels |
Data de publicação: | 2016-08-04 |
Número da edição: | 1 |
Tipo: | Object (objeto único) |
Dimension Series® Formawall® Panels
Dimension Series wall system provides unprecedented design flexibility and so much more. These sturdy steel panels, with a factory foam-insulated core, come in an array of interchangeable profiles, thicknesses and reveals, to give your designs virtually unlimited combinations of articulations, shadows and sight lines. Plus, Dimension Series panels can be installed either vertically or horizontally and are frequently curved or used to create sharp corners, or beam and column wraps.
Design Options
Now CENTRIA has expanded your options even further with Dimension Series' new integrated C/S Louvers, C/S Sunshades, Formavue Windows, and Patterned Stainless Steel finishes. And for those who prefer the look of precast our new Duracast finish will dazzle you. Explore all of Dimension Series' options and you'll discover why it's simply the most versatile building system available. See the “Dimension Series Design Options” Profiles #4 and 5 for more information.
Dimension Series® Formawall® Steel Exterior Wall Panels Specifications:
Dimension Series® Formawall® Steel Exterior Wall Panels Description:
URL do produto: | |
---|---|
Instruções de instalação: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificação de produto: | |
Descrição técnica: | |
Vídeo instrucional: | |
Código GTIN: |
O código Qr inclui a URL estática abaixo e irá trazer você de volta a esta página se for digitalizado por um dispositivo como iPhone ou smartphone
https://www.bimobject.com/pt/centria/product/nst13957
Material principal: | |
---|---|
Material secundario: | |
Projetado em: | United States |
Fabricado em: | United States |
Categoria BIMobject: | Paredes - Revestimento |
---|
Click these links for more information from AEC Daily
Nome | Valor |
---|---|
Education | https://www.aecdaily.com/sc.php?node_id=1966745&tabidx=education&company=CENTRIA&subtabidx=osp |
Nome | Valor |
---|---|
Application | Roof ; Wall |
Material | Steel |
Type | Foam Insulated Structural Metal Panel |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nome | Valor |
---|---|
Material | Steel |
Todos os objetos BIM são produtos reais, de fabricantes reais, confirmados e aprovados