Publicar produtos
10" PPs Wall Plate Black

10" PPs Wall Plate Black

Traduzido por Google,

As placas de parede InnoFlue combinam funcionalidade e apelo visual para aprimorar o sistema de gases de combustão. Projetadas com foco em design e durabilidade, estas placas de parede não só cumprem sua função, como também adicionam um toque de estilo. As placas de parede InnoFlue são instaladas de forma rápida e fácil, utilizando um design que simplifica a montagem e o posicionamento. Oculte facilmente as saídas de exaustão e proporcione uma aparência limpa e discreta com as placas de parede InnoFlue.

  • Aparência elegante aumenta o desempenho do escapamento.
  • Leve e durável.
  • Instala-se de forma rápida e fácil, sem colas, primers ou solventes.
Especificação
  • SpecificationsGeneralProduct Name10" PPs Wall Plate BlackTrade nameInnoFlueGTIN0815010014004Part number250410603910TechnicalColorBlackMaterialPPDimensionsLength gross406 mm / 16 inchHeight6.4 mm / 0.3 inchDiameter flue pipe250 mm / 10 inchWidth406 mm / 16 inchNet weight0.663 kg / 1.5 lbsLogisticalIntrastat3925900000Gross weight0.663 kg / 1.5 lbsPackaging / Trade width406 mm / 16 inchBase unit packagingUnpackedPackaging / Trade length406 mm / 16 inchPackaging / Trade height6.4 mm / 0.3 inchCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ESBack to overview

Especificações técnicas
  • Ref.ª única10-pps-wall-plate-black
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de produtosSingle Wall - Large diameter
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-07-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Classificação IFCElemento de Duto
  • Código ETIMEG015540
  • Nome ETIMFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_65_25
  • Uniclass 2015 DescriçãoDuctwork and fittings
  • Código CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Título CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniclassHVAC Ductwork