Publicar produtos
110mm/150mm to 4"/6" Concentric Increaser

110mm/150mm to 4"/6" Concentric Increaser

Traduzido por Google,

Os Intensificadores Concêntricos InnoFlue oferecem uma solução versátil projetada para aprimorar o desempenho e a adaptabilidade do seu sistema de exaustão. Transfira para um diâmetro maior, mantendo o fluxo, com design de ventilação central e entrada de ar de combustão. Avaliados de acordo com as normas UL1738 e ULCS636 pela ICC, os Intensificadores InnoFlue otimizam o layout da ventilação para máxima eficiência. Os Intensificadores Concêntricos InnoFlue têm o mesmo exterior branco-pó de todos os Componentes Concêntricos InnoFlue.

  • A admissão e exaustão de ar de combustão integradas reduzem os componentes.
  • Otimiza a eficiência do sistema de ventilação.
  • Avaliado conforme UL1738 e ULCS636 pela ICC.
  • Durável e leve.
  • Instala-se de forma rápida e fácil, sem colas, primers ou solventes.
Especificação
  • SpecificationsGeneralProduct Name110mm/150mm to 4''/6'' Concentric IncreaserTrade nameInnoFlueGTIN0815010013366Part number250408400150TechnicalColorWhiteMaterial flue pipePPsSystem typeConcentricMaterial air inlet pipeGalvanizedDimensionsLength gross173.99 mm / 6.8 inchHeight196.85 mm / 7.7 inchDiameter air inlet pipe150 mm / 6 inchWidth173.99 mm / 6.8 inchNet weight0.68 kg / 1.5 lbsDiameter flue pipe110 mm / 4 inchLogisticalIntrastat7609000000Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length173.99 mm / 6.8 inchPackaging / Trade height196.85 mm / 7.7 inchNumber per packaging1Gross weight0.839 kg / 1.8 lbsPackaging / Trade width173.99 mm / 6.8 inchPerformanceTemperature resistance (max.)120 °CCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

Especificações técnicas
  • Ref.ª única110mm-150mm-to-4-6-concentric-Increaser
  • Familia de productoAdaptors
  • Grupo de produtosConcentric
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-07-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Classificação IFCElemento de Duto
  • Código ETIMEG015540
  • Nome ETIMFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_65_25
  • Uniclass 2015 DescriçãoDuctwork and fittings
  • Código CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Título CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniclassHVAC Ductwork