Publicar produtos
12" to 12" Appliance Adaptor w/Condensate Drain & VIB

12" to 12" Appliance Adaptor w/Condensate Drain & VIB

Traduzido por Google,

Os Adaptadores para Aparelhos InnoFlue são aprovados pelo fabricante do aparelho para uso em marcas/modelos específicos de fornalhas, aquecedores de água e caldeiras que exigem um dreno e uma capa isolante de vibração. Consulte o manual do fabricante original da Centrotherm para encontrar o Adaptador para Aparelhos específico para uso no aparelho pretendido. Os Adaptadores para Aparelhos InnoFlue foram submetidos a testes rigorosos e são projetados para se adaptar ao InnoFlue na conexão da caldeira. Sempre siga o manual de E&S do aparelho.

  • Aprovado para uso por fabricantes de eletrodomésticos confiáveis.
  • Classificado para 230°F (110°C).
  • A bota integrada de isolamento de vibração e drenagem ajuda a controlar o condensado e a vibração.
  • Avaliado conforme UL1738 e ULCS636 pela ICC.
  • Instala-se de forma rápida e fácil, sem colas, primers ou solventes.
Especificação
  • SpecificationsGeneralProduct Name12'' to 12" Appliance Adaptor w/Condensate Drain & VIBTrade nameInnoFlueGTIN0810017294411Part number250408700710TechnicalColorGrayMaterialPPsSystem typeSingle wallMaterial flue pipePPsDimensionsLength gross378.46 mm / 14.9 inchHeight591.82 mm / 23.3 inchWidth327.66 mm / 12.9 inchDiameter flue pipe315 mm / 12 inchLogisticalIntrastat3917400090Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length378.46 mm / 14.9 inchPackaging / Trade height591.82 mm / 23.3 inchNumber per packaging1Gross weight4.445 kg / 9.8 lbsPackaging / Trade width327.66 mm / 12.9 inchCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

Especificações técnicas
  • Ref.ª única12-to-12-appliance-adaptor-w-condensate-drain-vib
  • Familia de productoAppliance adaptors
  • Grupo de produtosSingle wall - Large diameter
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-07-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Classificação IFCElemento de Duto
  • Código ETIMEG015540
  • Nome ETIMFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_65_25
  • Uniclass 2015 DescriçãoDuctwork and fittings
  • Código CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Título CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniclassHVAC Ductwork

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States