Publicar produtos
2" Horizontal Drain Tee

2" Horizontal Drain Tee

Traduzido por Google,

O Tee de Drenagem Horizontal InnoFlue garante uma gestão confiável da condensação, contribuindo para o desempenho ideal do seu sistema de exaustão. O Tee de Drenagem vem com um dreno integrado de 30 mm, adequado para uso com o sifão InnoFlue. Avaliado de acordo com as normas UL1738 e ULCS636 pela ICC, o Tee de Drenagem Horizontal InnoFlue foi projetado para facilitar a remoção suave e rápida da condensação, evitando o acúmulo de água que pode levar à corrosão e danos potenciais.

  • Dreno integrado facilita o gerenciamento do condensado.
  • Avaliado conforme UL1738 e ULCS636 pela ICC.
  • Durável e leve.
  • Integra-se com qualquer sifão InnoFlue
  • Instala-se de forma rápida e fácil, sem colas, primers ou solventes.
Especificação
  • SpecificationsGeneralProduct Name2" Horizontal Drain TeeTrade nameInnoFlueGTIN0815010011218Part number250409002050TechnicalColorGrayMaterialPPsSystem typeSingle wallDimensionsLength gross413 mm / 16.3 inchHeight74 mm / 2.9 inchDiameter flue pipe60 mm / 2 inchWidth110 mm / 4.3 inchNet weight0.161 kg / 0.4 lbsLogisticalIntrastat3917400090Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length413 mm / 16.3 inchPackaging / Trade height74 mm / 2.9 inchNumber per packaging1Gross weight0.161 kg / 0.4 lbsPackaging / Trade width110 mm / 4.3 inchPerformanceTemperature resistance (max.)120 °CCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

Especificações técnicas
  • Ref.ª única2-horizontal-drain-tee
  • Familia de productoCondensate Management
  • Grupo de produtosSingle Wall - Small diameter
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-07-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Classificação IFCElemento de Duto
  • Código ETIMEG015540
  • Nome ETIMFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_65_25
  • Uniclass 2015 DescriçãoDuctwork and fittings
  • Código CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Título CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniclassHVAC Ductwork