Publicar produtos
3"/5" x 12" Concentric PPs/ST Vent Length

3"/5" x 12" Concentric PPs/ST Vent Length

Traduzido por Google,

Construídos em polipropileno com certificação UL1738 e ULCS636, os Comprimentos de Ventilação Concêntricos InnoFlue integram a entrada de ar de combustão com a tecnologia de exaustão líder do setor da Centrotherm por meio de um exterior esteticamente agradável na cor branco-pó. Os Comprimentos de Ventilação Concêntricos InnoFlue oferecem a mesma solução de ventilação simples e eficiente, reduzindo componentes e penetrações em paredes e tetos. Vedam hermeticamente os Comprimentos de Ventilação Concêntricos sem colas, primers ou solventes.

  • O sistema integrado de admissão/exaustão reduz componentes e penetrações em paredes/teto.
  • Avaliado conforme UL1738 e ULCS636 pela ICC.
  • O exterior branco em pó proporciona uma aparência esteticamente agradável
  • Linha completa de adaptadores, acessórios e terminações.
  • Instala-se de forma rápida e fácil, sem colas, primers ou solventes.
Especificação
  • SpecificationsGeneralProduct Name3"/5" x 12" Concentric PPs/ST Vent LengthAccessories in packageSelf tappersPart number250400300300GTIN0815010011867Trade nameInnoFlueTechnicalColorWhiteMaterial flue pipePPsSystem typeConcentricMaterial air inlet pipeGalvanizedDimensionsLength gross413 mm / 16.3 inchHeight139 mm / 5.5 inchDiameter air inlet pipe125 mm / 5 inchWidth139 mm / 5.5 inchNet weight0.801 kg / 1.8 lbsDiameter flue pipe80 mm / 3 inchLogisticalIntrastat7306501000Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length413 mm / 16.3 inchPackaging / Trade height139 mm / 5.5 inchNumber per packaging1Gross weight0.801 kg / 1.8 lbsPackaging / Trade width139 mm / 5.5 inchCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ES

Especificações técnicas
  • Ref.ª única3-5-x-12-concentric-pps-st-vent-length
  • Familia de productoVent Lengths
  • Grupo de produtosConcentric
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-07-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Classificação IFCElemento de Duto
  • Código ETIMEG015540
  • Nome ETIMFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_65_25
  • Uniclass 2015 DescriçãoDuctwork and fittings
  • Código CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Título CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniclassHVAC Ductwork

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States