Publicar produtos
3" Appliance Adaptor PVC to PPs Long

3" Appliance Adaptor PVC to PPs Long

Traduzido por Google,

Os adaptadores de PVC para PP InnoFlue são aprovados pelo fabricante do aparelho para uso em marcas/modelos específicos de fornalhas, aquecedores de água e caldeiras que exigem um adaptador para a transição da conexão da chaminé de PVC para componentes do sistema de ventilação de polipropileno. Consulte o manual do fabricante original da Centrotherm para encontrar o adaptador de aparelho específico para uso no aparelho pretendido. Os adaptadores de aparelho InnoFlue foram submetidos a testes rigorosos e são projetados para se adaptarem ao InnoFlue na conexão da caldeira. Sempre siga o manual de E&S do aparelho.

  • Aprovado para uso por fabricantes de eletrodomésticos confiáveis.
  • Transições perfeitas do aparelho para o polipropileno no colar da chaminé.
  • Avaliado conforme UL1738 e ULCS636 pela ICC.
  • Instala-se de forma rápida e fácil, sem colas, primers ou solventes.
  • Classificado para 230°F (110°C).
Especificação
  • SpecificationsGeneralProduct Name3" Appliance Adaptor PVC to PPs LongTrade nameInnoFlueGTIN0815010012567Part number250408100740TechnicalColorGrayMaterialPPsSystem typeSingle wallMaterial flue pipePPsDimensionsLength gross97 mm / 3.8 inchHeight81 mm / 3.2 inchDiameter flue pipe80 mm / 3 inchWidth97 mm / 3.8 inchNet weight0.088 kg / 0.2 lbsLogisticalIntrastat3917400090Base unit packagingUnpackedPackaging / Trade length97 mm / 3.8 inchPackaging / Trade height81 mm / 3.2 inchNumber per packaging1Gross weight0.088 kg / 0.2 lbsPackaging / Trade width97 mm / 3.8 inchPerformanceTemperature resistance (max.)120 °CCertificationCertificates (US/CAN)UL 1738 – ICC-ES / ULC S636 – ICC-ESBack to overview

Especificações técnicas
  • Ref.ª única3-appliance-adaptor-pvc-to-pps-long
  • Familia de productoAppliance adaptors
  • Grupo de produtosSingle Wall - Small diameter
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-07-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Condutas
  • Classificação IFCElemento de Duto
  • Código ETIMEG015540
  • Nome ETIMFittings, flanges and connectors
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_65_25
  • Uniclass 2015 DescriçãoDuctwork and fittings
  • Código CSI MasterFormat 201423 31 13.19
  • Título CSI MasterFormat 2014Metal Duct Fittings
  • Número OmniClass23-33 49 00
  • Título OmniclassHVAC Ductwork